ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-B
0
【特長】
・濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。
・配管中の水滴・異物をシャットアウトします。
・メインのフィルターシステムのサポート用です。
・ホース配管途中のインライン用として便利です。
【用途】
・精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
【商品仕様】
・適応流体:エアー
・ろ過精度(μm):0.01
・接続口径:RC1/4
・外径×長さ(mm):21×83
・使用温度範囲:5~50℃
・最高使用圧力:0.8MPa
・膜面積:80[[CM2]]
・JANコード:4562115966115
・トラスココード:835-4261
・質量:19.5g
【材質/仕上】
・中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)
・ケース:ポリカーボネート(PC)
もっと読む