中実 丸棒通販・販売特集
中実 丸棒の特集ページです。
アラミドF1 丸棒やアルミ丸棒(A2017)など中実 丸棒に関する商品を探せます。
アラミドF1 丸棒
0
真空中の使用も可能な丸棒。
【特長】
・芳香族ポリアミド(メタ型アラミド)の耐熱性エンジニアリングプラスチック成形品。
・耐熱性、機械的特性、電気絶縁性に優れ、機械加工が容易。
・耐放射線性、耐薬品性、耐加水分解性、難燃性、真空中でのガス無発生など優れた特性を持つ。
・高温での連続使用においても機械的性質を維持する製品。
・機械加工が容易にでき、機械的特性や電気絶縁性に優れている。
もっと読む通常価格(税別) :
6,810円~
一部当日出荷可能
A2017 丸棒(WEB掲載品)
冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。A2017はジュラルミンと呼ばれている材料です。鋼材に匹敵する強度を持ち鍛造することも可能です。耐食性に劣るので防食処理が必要です。
アルミフレーム用外付丸棒取手
最も汎用的な、取手の外側から取り付けるタイプの丸棒取手です。ノーマルタイプ・アングルタイプの2種類のご用意です。アングルタイプは、観音開き扉にも適しています。
- CAD:
- 2D
- /3D
#300 丸棒(30M)
【特長】
・鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受
・銅合金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます
・油膜の保持性がよく、耐摩耗性と耐焼付性に優れています
・摺動面や運動形態に制限がありません
もっと読む