両面マグネットシート通販・販売特集
両面マグネットシートの特集ページです。
超強力ラバーマグネット C-201Nやマグネットシートなど両面マグネットシートに関する商品を探せます。
超強力ラバーマグネット C-201N
強力なゴム磁石。
【特長】
・ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
・片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
・屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
・カッターで簡単に切断できます。
【用途】
・分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定。
もっと読むマグネットシート
【特長】
・強磁力の異方性マグネットシートです
・柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに
もっと読む通常価格(税別) :
2,790円~
一部当日出荷可能
マグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
高磁力ネオジムマグネットシート
ゴムにネオジム磁石の粉末をまぜシート状にしたラバーマグネット。
【特長】
・従来のフェライトマグネットシートに比べ約4倍の吸着力を実現。
・ハサミやカッターで切り抜くことにより、様々な形に加工可能です。
【用途】
・吸着用やセンサー用など多数。
もっと読む- CAD:
- 2D
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
【特長】
・柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です
・等方性…全ての方向に同じ磁力を発する磁石です
・異方性…一方にだけ磁力を発生させる為、その分強力な吸着力を発揮します
通常価格(税別) :
2,880円~
一部当日出荷可能
ラバーマグネット ネオジムタイプ【1~3個入り】
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持つシートタイプの磁石。
【特長】
・最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度。
・同サイズ/厚みの商品よりも約4倍程度の吸着力。
・フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことが可能。
・錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆。※側面は防錆処理がされていません。
【用途】
・センサー、家電製品、販促品、教材などに利用。
もっと読む強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
強力なゴム磁石。
【特長】
・裏面に感圧接着剤付。
・切断加工が容易。
・N・S極を交互に並べているので、保磁力が強力。
・材質:合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット。
・使用温度 : -20〜+70℃。
【用途】
・冷蔵庫・分電盤。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D