両締め バイス通販・販売特集
両締め バイスの特集ページです。
六角材や治具用イケールセットなど両締め バイスに関する商品を探せます。
六角材
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
- CAD:
- 2D
- /3D
バイス用Vブロック
バイスでの丸物加工・面取り加工に必須の高精度Vブロック。寸法も自由に指定可
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ボール盤での穴あけ作業に使用可能な小型ボール盤バイス。
【特長】
・ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッディングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
・ハンドル側端面以外は全て仕上がっています(P150、P250、P350、P400)。
・口金は本体及び可動体共つけてあります。
・P350、P400、P300は、送りネジにアクメスクリューを使用してあり強力締付が可能です。
・上面及び側面は研削仕上で高精度です。
【用途】
・ボール盤での穴あけ作業時にワークの固定に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
11,482円~
一部当日出荷可能
ミニバイス K-24
【特長】
穴開け加工時の保持用バイス。
・口幅:50mm
・最大口開幅:33mm
・サイズ:50×105×37mm
・K-21/K-50用
トラストコード:810-7606
もっと読む精密バイス(ハンドル式)
【特長】
・超精密加工がスピーディーにできます。
・四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
・抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
【用途】
・電磁チャックに固定し、精密加工時に。
もっと読む精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
【特長】
・総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。
・浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。
・抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
【用途】
・電磁チャックに固定し、精密加工時に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
リード型バイス(強力角胴型バイス)
ワークの固定に使用する横バイス。
【特長】
・締付力が大きい。強力角胴型。
・本体の内部加工はブローチングがしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
・口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
・耐久性がよい。
・部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
・給油が簡単で作動が円滑です。
・回転台の取付けができます。
・ハンドルの止め玉がヘッディングしてあり抜け落ちません。
【用途】
・ワークの固定、やすり掛け等に便利。
もっと読むJISバイスA型
ワークの固定に使用する横バイス。
【特長】
・鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
・ハンドルの両端の止め玉はヘッディング加工がしてありぬけ落ちません。
・使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。
・これは騒音の発生も防いでいます。
・メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
・品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。
・塗装は優美なライトスカイブルー色です。
【用途】
・ワークの固定に便利。
・やすり掛け等の際に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
48,450円~
一部当日出荷可能
エスコ 精密バイス
ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。
クランプ用溝なし
付属品…ケース
通常価格(税別) :
29,200円~
一部当日出荷可能