両端ネジ穴通販・販売特集
両端ネジ穴の特集ページです。
ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)やシャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプなど両端ネジ穴に関する商品を探せます。
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ナット-単品販売-
スライド数量からご注文いただく場合、通常価格よりも最大84%お得な価格でお求めいただけます。
詳細はカタログ・型番リストからご確認ください。
- CAD:
- 2D
- /3D