不織布エプロン通販・販売特集
不織布エプロンの特集ページです。
不織布使い捨てエプロンやTRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入など不織布エプロンに関する商品を探せます。
不織布使い捨てエプロン
0
表面がコート仕様で、油や砂、ホコリの浸透を防げるエプロン。
【特長】
・材質がポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)の不織布。
・焼却処分しても有害ガスが発生しない使い捨てのエプロン。
・色はホワイトで、男女兼用で使用できる。
・着丈が90cm、幅が68cmのフリーサイズ。
・腰ひもの長さ:70cm/首ひもの長さ:65cm/厚さが0.02mm。
【用途】
・水回り、油汚れの作業をする際等に利用可能。
もっと読むTRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入
0
【特長】
・両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。
・通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。
【用途】
・清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・着丈(cm):114
・幅(cm):140
・ひも長さ(cm)
・腰ひも長さ(cm)
・首ひも長さ(cm)
・使い捨てタイプ
・袖の外周:約140cm
・首から袖:約90cm
・JANコード:4989999469646
・トラスココード:818-7023
・質量:760g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
・天然ゴム
もっと読む不織布使い捨て腕カバー
0
【特長】
・表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
・焼却処分しても有害ガスが発生しません。
【用途】
・水回り・油汚れの手作業に。
もっと読むワンタッチエプロンA型
0
【特長】
・両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。
・肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。
・強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。
【用途】
・水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
もっと読むDAILOVE ダイローブT1-Nエプロン
0
【特長】
・耐透過フィルムを使った耐溶剤用エプロンです。
・ゴムやビニール製のエプロンを使用していても、有機溶剤や薬品は目に見えない分子レベルでエプロンを「透過」し、経皮ばく露する恐れがあります。
【用途】
・機械作業、鉄工業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
【材質】
・表面:エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
・裏面:不織布
もっと読むクリーンガードCXエプロン
0
【特長】
・一枚あたり約75gと、軽量で肩が凝りにくいタイプです。
材質:ポリプロピレン不織布
サイズ:幅×丈:785×1195mm
・腰ヒモ付き
首周りひも:約50cm
入数:1袋(5枚入)
もっと読むクリーンガード CX エプロン
0
通気性があり、粉体バリア性能の高いSMS製法のエプロン。
【特長】
・長時間着用した場合でも軽い着け心地で、エプロンタイプなので暑い場所でも涼しく作業できる。
・スパンボンドとメルトブロウンとスパンボンドの3層構造によって通気性とバリア性の両立を実現。
【用途】
・食品関係、病院、研究施設等の現場、一般工場、メンテナンス、印刷工場、製薬工場等様々な場所に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,260円~
一部当日出荷可能
防水エプロン
0
【特長】
・ノースリーブタイプは着脱が簡単なマジックテープタイプです。
・胸当てタイプは背クロスがついて、肩からのズレ落ちを防止します。
腕付エプロン
0
【特長】
袖口はゴムで密着しているので、外部からの汚染を防ぐことができます。
体の正面をフルカバーする割烹着タイプ。
材質:PE(ポリエチレン)
サイズ:フリーサイズ胴×丈:950×1130mm
入数:1袋(1枚/袋×10袋入)
RoHS2(EU)2015/863対応
もっと読むビニールエプロン
0
塩化ビニル樹脂を使用しているため、防水・絶縁に優れており、作業時の汚れから衣服を守ることができます。