不織布 白衣通販・販売特集
不織布 白衣の特集ページです。
TRUSCO 不織布使い捨て白衣【10個入り】や不織布白衣【50個入り】など不織布 白衣に関する商品を探せます。
不織布白衣【50個入り】
0
【特長】
・不織布製のディスポ白衣です。
・マジックテープ付で着脱が容易です。
【用途】
・研究作業・汚れ作業。
・工場・施設などの見学者用として。
もっと読む不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
通気性と汚れ防止を両立させた保護服。
【特長】
・前部は、表面コートしているので油汚れやホコリが付きにくく、浸透も軽減する。
・背面部は、通気性に優れ、蒸れにくい。
・焼却処分をしても有害ガスが発生しない。
・非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプ。
【用途】
・汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業などに最適。
もっと読むTRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)
0
【特長】
・他タイプよりも吸水性が高く、ウェス・ガーゼに比べると毛羽が少ない
・クリーンルームではないもののゴミを気にされる様々な現場の清掃に使用
・乾拭き・水拭きともに可能。吸水性の良さから水拭きのケースが他ワイパーに比べて多い
・材質:ポリエステル30%・レーヨン70%
・折り方:4つ折り
・クリーン度(目安):1000程度
・ポリエステルとレーヨンを使った繊維残りが少ない不織布です
【用途】
・クリーン外、準クリーンエリアや基板実装や組み立てなどの後工程での清掃現場など
もっと読む両面テープ 不織布 白
0
不織布材質の両面テープ。
【特長】
・扱いやすい3種類の幅を展開。
【用途】
・表示プレートやフックの仮止め等に使用。
もっと読む三商 不織布白衣 ジッパータイプ M 10枚入
0
【特長】
・ソフトな着心地で、通気性も抜群です。
・リントがほとんど出ない長繊維の不織布を使用しています。
・洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。
・食品工場、工場見学等に最適。
・ポリプロピレン不織布製。袖口ゴム付。個包装。ポケット無し。
・サイズ:M
・肩幅(cm):66
・袖丈(cm):47
・身丈(cm):104
・入数:10
もっと読む不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
通気性と汚れ防止を両立させた保護服。
【特長】
・前部は、表面コートしているので、油汚れやホコリが付きにくく浸透も軽減。
・背面部は通気性に優れているため、蒸れにくくなっている。
・焼却処分をしても有害ガスが発生しない。
・非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバータイプ。
【用途】
・塗装作業や掃作業等の汚れやホコリの激しい作業現場に最適。
もっと読む不織布使い捨て腕カバー
0
【特長】
・表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
・焼却処分しても有害ガスが発生しません。
【用途】
・水回り・油汚れの手作業に。
もっと読む不織布使い捨てエプロン
0
表面がコート仕様で、油や砂、ホコリの浸透を防げるエプロン。
【特長】
・材質がポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)の不織布。
・焼却処分しても有害ガスが発生しない使い捨てのエプロン。
・色はホワイトで、男女兼用で使用できる。
・着丈が90cm、幅が68cmのフリーサイズ。
・腰ひもの長さ:70cm/首ひもの長さ:65cm/厚さが0.02mm。
【用途】
・水回り、油汚れの作業をする際等に利用可能。
もっと読む三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入
0
【特長】
・ソフトな着心地で、通気性も抜群です。
・リントがほとんど出ない長繊維の不織布を使用しています。
・洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。
・食品工場、工場見学等に最適。
・ポリプロピレン不織布製。袖口ゴム付。個包装。ポケット無し。
・サイズ:M
・肩幅(cm):66
・袖丈(cm):47
・身丈(cm):104
・入数:10
もっと読む