三角棒 樹脂通販・販売特集
三角棒 樹脂の特集ページです。
樹脂製角材[リプラギ]や六角材など三角棒 樹脂に関する商品を探せます。
樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
六角材
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D