三菱電機 電力量計通販・販売特集
三菱電機 電力量計の特集ページです。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズや汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品など三菱電機 電力量計に関する商品を探せます。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
もっと読む通常価格(税別) :
13,700円~
一部当日出荷可能
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
もっと読む通常価格(税別) :
16,600円~
一部当日出荷可能
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
【特長】
・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
・プログラム容量の増加。
・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
・全機種EC指令、UL規格対応。
【用途】
・小規模シーケンス制御。
"【合わせ買い推奨商品】"
・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
14,300円~
一部当日出荷可能
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読む通常価格(税別) :
2,930円~
一部当日出荷可能
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
15,410円~
一部当日出荷可能
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代のスタンダードモデル。
・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
【用途】
・小規模シーケンス制御に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
19,350円~
一部当日出荷可能
汎用インバータ FREQROL-A800
【ブランド】三菱電機
【入力電圧クラス】
・三相200V
・三相400V
高性能で高品質なインバータ。
【特長】
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
・長寿命部品と寿命診断機能搭載
【用途】
・小中容量体モータの制御
・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
もっと読む通常価格(税別) :
29,900円~
一部当日出荷可能
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代。
・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
【用途】
・小規模シーケンス制御に便利。
"【合わせ買い推奨商品】"。
・FXシリーズ対応ケーブルはこちら。
・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら。
・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
28,900円~
一部当日出荷可能
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
もっと読む汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
0
FR-D700シリーズのメリットを継承。
小ボディはそのままに、選びやすさ、使いやすさがさらに向上。
環境負荷にも考慮した「次世代簡単小形インバータ」が持続可能な未来づくりをサポートします。
【特長】
・配線作業をスピーディに
表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率アップ
・簡単小形はFR-D800におまかせ
FR-D700および FR-F700PJの機能を継承、向上させました
・多様なモータ制御も、FR-D800におまかせ
誘導モータのみならず、PMモータにも対応します。多様な制御方式を一台に搭載し、それぞれのモータ用にインバータを準備する必要がなくなります
もっと読む