- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸ワッシャー ISO 組込用【1~50,000個入り】
【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【表面処理】なし。
【表面処理(詳細)】なし。
【材質】スチール/ステンレス。
【内径 d(mm)】1.75/2.25/2.35/2.7/3.55/4.5/5.45/7.4/9.4。
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6/8/10。
【厚さ t(mm)】0.3/0.5/0.8/1/1.6/2/5。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。
【材質】SPCC。
【材質】SUS304。
【外径D(mm)】5/6.5/7/9/10/12.5/17/21。
もっと読む