ワイヤー用 滑車通販・販売特集
ワイヤー用 滑車の特集ページです。
ガイドローラ V溝や吊り引戸用滑車キットなどワイヤー用 滑車に関する商品を探せます。
ガイドローラ V溝
様々なレールやワークのガイドに使用できるベアリング組み込みのガイドローラーです。
外径溝部の加工はワイヤー用タイプ(角度60度)、チャンネル用タイプ(角度90度)、シーブ線材用タイプ(R加工)の3種類です。
材質はスチール(S45C相当)、アルミ合金、ポリアセタール、導電性MCナイロン、MCナイロンよりご選定頂けます。
- CAD:
- 2D
- /3D
吊り引戸用滑車キット
吊り引戸用フレームHFHSD6-3030、HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。
HASGDの改良版になります。
設計変更により、従来品に比べて高さ調整しやすく、緩みにくい商品です。
- CAD:
- 3D
滑車
0
【特長】・V溝タイプとU溝タイプがあります。【材質】・MCナイロン、導電性MCナイロンがります。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
固定滑車 たて型(一体型)
【特長】
・狭い場所でも取り付けできます。
【用途】
・荷役搬送作業やロープガイドとして。
ワイヤー用止め具
ワイヤー用止め具になります。【材質】SUS304【適応ワイヤー径(φ)】φ1~1.5
- CAD:
- 3D
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
ドラムのむき出し部分を極力少なくしたので、作業者の手指の挟まれる事故を防止します。
スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です。
【特長】
・疲労を減少し作業効率を向上させます
・工具の位置を安定させ正確な作業ができます
・工具の汚損を防止します
・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
【用途】
・組立製造ラインの各種ツール懸垂に
・長時間のネジ締め・分解作業をするとき
・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき
もっと読む通常価格(税別) :
3,948円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
JIS規格適合品のワイヤロープを使用したスリング。
【特長】
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工。
・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工。
・加工部分のトゲが全く出ず、より優れた安全性と強度を発揮。
・編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくい。
・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。
・生産物賠償責任保険(PL)付。
もっと読む