多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ) 毛材:ワイヤー(硬鉄線)
0
【特長】
・強度の強い異形線ネジリにすることで、軸の強度が増し、正回転・逆回転どちらにも使用することができます。
・正回転時は穴内面のかき落し、逆回転時は穴内面ほこりなどの吐き出しができます。
・インパクトドライバー、電気ドリルなどを使用することにより、短時間でかつ楽に作業をすることができます。
・ケミカルアンカーの全規格に対応する豊富なライナップです。
【用途】
・ケミカルアンカー下穴処理、各種適応穴清掃、砥粒研磨後の清掃。(毛材ナイロン)
・ケミカルアンカー下穴処理(強めに当たるため、コンクリート面に細かな凹凸ができ、ケミカルアンカーが定着しやすい)、各種適応穴バリ取り。(毛材ワイヤー)
もっと読む