- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060
ステンレス製のワイヤーロープ。
【特長】
・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、美しい光沢を持つ。
・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、産業用からレジャー関連まで広範囲に利用可能。
・特に海水中での使用は鉄製に比べ耐食性が大きく優れる。
【仕様】
・直径:0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
・材質:SUS304
もっと読む