ワイヤー クランプ通販・販売特集
ワイヤー クランプの特集ページです。
リーズロック(ワイヤーロープ専用)やワイヤー用止め具などワイヤー クランプに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
リーズロック(ワイヤーロープ専用)
専用工具不要でワイヤーロープの長さ調整、固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメント。
【特長】
・ワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵。
・材質:亜鉛ダイカスト(ZDC2)。
・ピン、スプリング:ステンレス。
【用途】
・展示会での簡易設備の仮止めや補強に最適。
・店舗における看板やPOPの取り付けに最適。
もっと読むワイヤー用止め具
ワイヤー用止め具になります。【材質】SUS304【適応ワイヤー径(φ)】φ1~1.5
- CAD:
- 3D
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
複数のワイヤーを束ねるのに便利なワイヤークリップ。
【特長】
・ワイヤーの端末処理等に使用する複数のワイヤーを束ねる金具。
・ワイヤーの太さに合わせて様々なサイズを用意。
【用途】
・挟み込むことにより、複数のワイヤーをまとめることが可能。
・ワイヤーの端末処理等に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
カシメ工具
【特長】・ワイヤーをカシメ用金具でかしめるための工具です。・材質:特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)
- CAD:
- 3D
クロークランプ
機械加工の際のクランプ作業で使用するクロークランプ。
【特長】
・クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
・六角ボルトを取付けたまま、高さ調整が素早く簡単。
・着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
【用途】
・インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適。
・プレス等の押さえ金具としても使用可能。
もっと読む通常価格(税別) :
3,522円~
一部当日出荷可能
ワイヤー
【特長】・参考使用荷重:9kg・長さは100mm~1000mmまでで50mm単位の指定が可能です。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレスワイヤロープ
【特長】
・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます
・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります