ワイヤー アジャスター通販・販売特集
ワイヤー アジャスターの特集ページです。
落下防止用止め金やビルトイン防振マウント(ステンレス金具)などワイヤー アジャスターに関する商品を探せます。
落下防止用止め金
0
プレッシャーピン・ノーマルタイプとともに使用する落下防止用止め金です。材質はピアノ線です。
- CAD:
- 3D
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)
【ネジ径サイズ】BBC20…M5、BBC25…M6、BBC30…M6、BBC35…M8
【許容荷重】11~580N
【対象振動周波数域】20~28Hz
【特長】
・除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組込み用のマウントです
・低周波振動の除去
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを素材に用いる事で、より低周波振動の除去ができます
・高い対候性
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません
・広範囲の荷重に対応
11N~580Nの幅広い荷重に対応しています
・防振材の種類が豊富
サイズ毎に4種類づつの防振材を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます
【用途】
・コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振
・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去
もっと読む通常価格(税別) :
1,116円~
一部当日出荷可能
パッドアイ(B-1269・ステンレス製)
0
【特長】
・折たたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
・ガタつきビビリ音を防止するパッド付です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・船舶・車両・配分電盤・制御盤。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
補強パッド (ベルトスリング用)
角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの当て物。
【特長】
・ベルトスリングと同じ材質の強力タイプ。
・マジックテーク式で取外しが簡単。
【用途】
・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
もっと読む傾斜型下敷き クサビ【2~10個入り】
●重量物の下に敷いても割れや座屈がないです
●サビや腐食が発生しません
●機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に
通常価格(税別) :
1,136円~
一部当日出荷可能