ローラ軸ピン通販・販売特集
ローラ軸ピンの特集ページです。
キャリアローラ(軸ピン付)やコンベア用ローラ軸などローラ軸ピンに関する商品を探せます。
コンベア用ローラ軸
ミスミのコンベヤ用ローラ、コンベヤ用ミニローラに適合するコンベヤ用ローラー軸です。(HROB・HROBUを除く。)
【種類】ローラ用軸
【材質】スチール(S45C相当)・ステンレス(SUS304)
【表面処理】スチール:表面処理無・四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ
【軸端形状】4種類から、また長さは60~550まで1mm単位でご指定可能
スナップピンページは
こちら軸セットタイプのローラは
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ローラピン めねじタイプ
【用途】ローラー用軸としてお使いください。【材質・表面処理】S45C相当・四三酸化鉄皮膜、SUS304・なし、からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)
0
【特長】
・三機エスコンベビーSBT用のキャリアローラです。
【用途】
・SBT30用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ57.2×120 シャフト:φ13×164
・三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・軸ピン付
もっと読むコンベヤ用ローラ軸セット販売
コンベヤ用ローラーと軸のセット商品です。 取り付ける際に必要なパイプ軸とピンをセットにしている為、部品手配の手間が削減できます。
コンベヤ用ローラー・パイプ軸・ピンの材質はすべてスチール製、表面処理は三価クロメートです。
ローラー強度については、規格表をご参照ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ローラピン 止め輪タイプ
【用途】ローラー用軸としてお使いください。【材質・表面処理】S45C相当・四三酸化鉄皮膜、SUS304・なし、からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
軸付ローラ おねじタイプ
長さ指定が可能な、両端細目おねじタイプの軸にウレタンを焼き付けたローラーです。 軸付の為、部品点数の削減ができます。
芯材はスチール(S45C相当)です。 軸端部は1㎜単位で長さ指定が可能です。ショア(硬度)はA90・A70・A50から選択頂けます。
A90はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
追加工(DKC)で外径の寸法公差を0~+0.05に変更できます。 また、(UDC)にて制電性ウレタンへの変更も可能です。
- CAD:
- 3D