ローラー ガイド付き通販・販売特集
ローラー ガイド付きの特集ページです。
ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)やガイドローラ V溝などローラー ガイド付きに関する商品を探せます。
ガイドローラ V溝
様々なレールやワークのガイドに使用できるベアリング組み込みのガイドローラーです。
外径溝部の加工はワイヤー用タイプ(角度60度)、チャンネル用タイプ(角度90度)、シーブ線材用タイプ(R加工)の3種類です。
材質はスチール(S45C相当)、アルミ合金、ポリアセタール、導電性MCナイロン、MCナイロンよりご選定頂けます。
- CAD:
- 2D
- /3D
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ガイドローラ
様々なレールやワークのガイドに使用できるベアリング組み込みのガイドローラーです。
外径部はフラットタイプです。
材質はスチール(S45C相当)、アルミ合金、ポリアセタールよりご選定頂けます。
- CAD:
- 2D
- /3D
金属ローラ ベアリング付
規格拡張ローラの全長が1mm単位で指定できるようになりました!L寸指定タイプをご利用ください。特徴各種金属・表面処理が選択できるベアリング付ローラーです。形状はストレートタイプ・クラウンタイプの2種類です。
材質はスチール(S45C相当)、ステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からご選択頂けます。
L指定タイプでは1mm単位での寸法指定が可能です!
また追加工(SB)ではベアリングをステンレスタイプに変更できます。 ご指定可能な寸法範囲については規格表をご参照ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ガイドローラー(H型、シングルベアリング)(GRL-H)
角型レール用ガイドローラです。
【特長】
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
・H型 シングルベアリングです。
・中荷重仕様です。
・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
・本体材質は、スチール製と樹脂製を用意します。
・焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等異物かみこみによる損傷を防止します。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,862円~
一部当日出荷可能
金属縦ガイドローラ
縦用途に使用するガイドローラーです。 ローラーと片持ちピンを組み込んでいる為、部品手配の手間、組立の手間が削減できます。
ローラーの材質はスチール(S45C相当)、ステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からお選び頂けます。
止め輪の規格については規格表をご参照下さい。 ベアリングはローラーに圧入しております。
追加工(NC)で片持ちピンの長さが1mm単位でご指定頂けます。
- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂ローラ -切削タイプ-
樹脂にベアリングを圧入した、樹脂ローラーです。形状はストレートタイプまたは両フランジタイプの2種類です。
ベアリング材質はスチールまたはステンレスでご指定頂けます。
樹脂の材質はポリアセタール(白色)、超高分子量ポリエチレン(白色)、ポリプロピレン(白色)、MCナイロン(青色)から選択可能です。
各材質特性は下記の通りです。
ポリアセタール:機械的強度に優れています。
超高分子量ポリエチレン:耐摩耗性に優れ、食品衛生法に適用しています。
ポリプロピレン:耐薬品性に優れています。
MCナイロン:機械的強度と耐摩耗性に優れています。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D