ローラシャフト付通販・販売特集
ローラシャフト付の特集ページです。
軸付パイプローラや軸付ローラー(ステンレス製)などローラシャフト付に関する商品を探せます。
軸付パイプローラ
長さ指定が可能なパイプローラーです。軸が接合済のため、部品点数の削減ができます。
ローラー部分の長さは100~800まで10mm単位での指定が可能です。
【種類】金属ローラ
【ローラ形状】ストレート
【径】50・60・80から選択可能
【軸端】ストレート・両端めねじ・両端止め輪溝付
【ローラ端部仕様】軸と接合済み
【材質】スチール
【表面処理】無電解ニッケルメッキ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
軸付ローラー(ステンレス製)
0
【特長】
●付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
38mmの軽荷重用、60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
軸付ウレタンローラ
長さ指定が可能な、軸付のウレタンローラーです。 軸付の為、部品点数の削減ができます。芯材はスチール(SUJ2)です。
またウレタンローラー部分の長さは1ミリ単位でご指定頂けます。 ショア(硬度)はA90・A70・A50から選択可能です。
A90はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
- CAD:
- 2D
- /3D
ローラ キー溝付ストレートタイプ
軸穴にキー溝を加工した、長さ指定が可能なウレタンローラーです。ストレートタイプ、タップ付きタイプの2種類からお選び頂けます。
また、追加工にて制電性ウレタンへの材質変更や、ローラーの長さを1ミリ単位で指定が可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
軸付ローラ おねじタイプ
長さ指定が可能な、両端細目おねじタイプの軸にウレタンを焼き付けたローラーです。 軸付の為、部品点数の削減ができます。
芯材はスチール(S45C相当)です。 軸端部は1㎜単位で長さ指定が可能です。ショア(硬度)はA90・A70・A50から選択頂けます。
A90はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
追加工(DKC)で外径の寸法公差を0~+0.05に変更できます。 また、(UDC)にて制電性ウレタンへの変更も可能です。
- CAD:
- 3D
軸付ローラー(スチール製)
【特長】
●付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
38mmの軽荷重用、57mmの中荷重用、60.5mmの中荷重用ローラーです。
通常価格(税別) :
1,397円~
一部当日出荷可能
コンベア用ローラ軸
ミスミのコンベヤ用ローラ、コンベヤ用ミニローラに適合するコンベヤ用ローラー軸です。(HROB・HROBUを除く。)
【種類】ローラ用軸
【材質】スチール(S45C相当)・ステンレス(SUS304)
【表面処理】スチール:表面処理無・四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ
【軸端形状】4種類から、また長さは60~550まで1mm単位でご指定可能
スナップピンページは
こちら軸セットタイプのローラは
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D