ロータリー エンコーダ モーター通販・販売特集
ロータリー エンコーダ モーターの特集ページです。
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズやロータリーエンコーダ CBシリーズなどロータリー エンコーダ モーターに関する商品を探せます。
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
0
Φ38インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。
・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ。
・保護構造IP50。
・取付ピッチ シャフト形Φ28/30mmに対応。
・多彩な出力形態を準備。
もっと読むロータリーエンコーダ CBシリーズ
0
【特長】
・高性能タイプ。
・広域&高分解能パルス(100-2500PPR)。
・外形:38mm、取付PCD30、軸径:6mm。
・出力タイプ選択可能。
もっと読むロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
0
Φ38インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。
・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ。
・保護構造IP50。
・取付ピッチ 中空軸形Φ40/45.5mmに対応。
・多彩な出力形態を準備。
もっと読むロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
0
【特長】
・Φ78インクリメンタル形
・強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10の10乗回転)を実現
・防塵・防噴流形
・ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力
・原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ
0
Φ50アブソリュート形。
【特長】
・外径Φ50mm/奥行35mmの超小型
・堅牢なアルミダイカスト製カバーで徹底した耐塵・耐噴流強化形
・Φ8mmステンレスシャフトの強力形スピンドルによる強力な軸荷重
・読取誤差のないグレイコード出力
・メタルスリット板の採用による980m/s2の耐衝撃性(2048パルスはガラススリット板)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ
0
Φ50インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計
・使用環境に応じて選べる保護構造
・耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース
・幅広い分解能(1~5,000P/R)
・堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用
・DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲
・原点調整に便利なサーボマウント取付が可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ロータリーエンコーダ
0
【特長】
・小型軽量、低消費電流のローコストタイプ
・産業用アプリケーションに最適