ロング スライドレール通販・販売特集
ロング スライドレールの特集ページです。
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプやメカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズなどロング スライドレールに関する商品を探せます。
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
スライドパック FBW3590XR形
【特長】
・スライドパックFBW-XR形は、ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組込んだスライダが無限直線運動する直動システムです。
・スライドレールと組合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
・レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
・FBW3590XRのレール肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上させました。
・スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました(FBW3590XR,速度60m/min時)。
・標準タイプです。
【用途】
・複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D