ロボットハンド 把持通販・販売特集
ロボットハンド 把持の特集ページです。
大把持力ハンド HHCシリーズやハンド 大把持力平行ハンド HHシリーズなどロボットハンド 把持に関する商品を探せます。
大把持力ハンド HHCシリーズ
0
省スペース設計の大把持力ハンドです。
【特長】
・楕円ピストンの採用により小型・軽量化しました。
・ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
・衝撃に強いT型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応しました。
・耐切削油センサにも対応可能です。
もっと読むハンド 大把持力平行ハンド HHシリーズ
0
軽量・大把持力の平行ハンド。
【特長】
・省スペース:全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。
・軽量で大把持力:従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。
・高剛性・高耐久性:衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ハンド 大把持180°広角ハンド HJDシリーズ
0
広角180度 開閉が可能な薄型ハンド。
【特長】
・広角180°開閉が可能な大把持力ハンド。
・トグル機構により小型で強い把持力:広角180°開閉でシンプルな動作可能。
・ピストンガイド採用:ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。
・直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。
・マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズ
0
【特長】
<ELCT1-100-20-CRX>
・本製品は、コントローラを内蔵した電動ハンドです
・開閉毎に動作ストロークを記憶し、前回の停止位置の手前で減速します
・プラグインソフト、又は本体の制御パネルで把持力と開閉速度を3段階で設定が可能です
<ELCT1-100-20-ASSISTA-PIT>
・三菱電機MELFA ASSISTA専用の2爪電動ハンド
・3種類の把持力と開閉速度をそれぞれ設定することが可能
・本体保護カバー、落下防止等安全面を考慮
・入出力:ソースタイプ
もっと読む- CAD:
- 3D
電動3爪ロボットハンド ARH305B
0
【特長】
・ハンド+コントローラを一体化
・ステッピングモータを用いたサーボシステムによる把持力・動作速度・位置制御
・柔・硬物に合わせた力の調整
・把持方法の各種バリエーション対応(爪交換、既存製品ARH350Aと同一オプション対応)
・中空構造による新たな付加機能の取り付け可能
もっと読む- CAD:
- 3D
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
【特長】
・円筒形のゴムの中空体がドーナツ形にふくらみ、ソフトに広い面積でホールドするピックタイプ。
・ドーナツ形のゴムの中空体が内側にふくらみ、ソフトに広い面積でホールドするグリップタイプ。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
7,858円~
一部当日出荷可能
協働ロボット用 エアハンド HP04VRシリーズ
0
【特長】
・FANUC CRXプラグ&プレイ対応の平行移動型エアハンド(HP04VR-20C-CRX)
・三菱ASSISTAプラグ&プレイ対応の平行移動型エアハンド(HP04VR-20C-ASSISTA)
・ロンググリップでの把持が可能
・取付アタッチメント・開閉センサー、開閉速度制御弁及び取付けに必要な部材が全て同梱
もっと読む- CAD:
- 3D
エアハンド NHBシリーズ パラレルタイプ
0
シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能。
【特長】
・Φ6~32(シリンダ径6~32mm)
・チャッキングやハンドリングに最適
・レバー部にリニアガイドを採用、長寿命、高精度、ロンググリップ把持&オーバーハング把持が可能
・繰り返し把持精度±0.01mm。センタリング精度±0.07mm
・センサスイッチ用マグネット標準装備
・無接点 ZE センサを搭載可能(Φ6サイズを除く)
・配管接続口を本体の2面に配置、取付環境に合わせて選ぶ(Φ6・8サイズを除く)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D