クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ
0
ねじ調整構造により速度調整が容易なクランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)。
【特長】
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・スピードコントローラバルブ
・ねじ調整構造により速度微調整が容易
・カシメによる抜止め構造
・クレビス幅は12.5mm/16.5mm/19.5mm対応で使用用途にあった選択が可能
・3方向に耐強磁界オートスイッチが取付可能
・エアクッション付
・配管ポートを3面に配置
もっと読む- CAD:
- 3D