ロフトはしご通販・販売特集
ロフトはしごの特集ページです。
ハセガワ ロフト昇降はしごやロフト用はしご 最大使用質量100kgなどロフトはしごに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ハセガワ ロフト昇降はしご
0
【特長】
・独自のデザインですっきりとしたフォルムと使いやすさが特長です。
・空間と調和するロフト昇降用はしごです。
・支柱を三角にし、シャープなフォルムと握りやすさを実現したロフト昇降用はしごです。
【用途】
・ロフトへの昇降用はしごに。
【材質】
・主要部:アルミ合金
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ロフト用はしご 最大使用質量100kg
0
【特長】
・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています
・フックは6mmピッチで上下に可動します
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
1連はしご プロ
0
最大使用質量130kgの業務用1連はしご。
【特長】
・JIS1300形規格品。
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・支柱外寸:426mm。
・最大外寸:461mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
伸縮はしご スーパーラダーSL型
0
収納・持ち運びに便利な伸縮はしご。
【特長】
・最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション。
・アルミ合金製。
・アルマイト仕上。
・最大使用質量:100kg。
・収納状態がコンパクトになるため、キャリーを付けていない車への積載や屋内への持ち込みが容易。
【用途】
・高所の昇降に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
1連はしご アルフ
0
最大使用質量150kgの業務用1連はしご。
【特長】
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。
・支柱外寸:392mm。
・最大外寸:421mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。
もっと読む伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg
0
【特長】
・ゆっくり縮むので指挟み防止になります。
・車のトランクにもスッキリ収納できます。
・より安定した設置ができる自在脚タイプです。
【用途】
・通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等に。
【材質】
・アルミ合金
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
2連はしご アルフ
0
最大使用質量150kgの業務用2連はしご。
【特長】
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・苛酷な条件でより優れた総合性能を発揮する。
・支柱外寸:440mm。
・最大外寸:469mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型
スタンダードタイプのアルミ製の1連はしご。
【特長】
・太くて踏面の広いステップのため使いやすい。
【用途】
・高所への通路に。
・軽作業に。
もっと読む