ロックアウトタグ通販・販売特集
ロックアウトタグの特集ページです。
ロックアウト用パドロックやインシュロック タイマウント【50~100個入り】などロックアウトタグに関する商品を探せます。
ロックアウト用パドロック
【特長】
・完全にロックするまで鍵は抜けません。
・安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
・アルミ製ボディとシャックルに非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。
【材質】
・本体:アルミ
・シャックル:スチール
もっと読むインシュロック タイマウント【50~100個入り】
タイマウント(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能
・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持
・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ハンダ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
各サイズに対応したワニ口クリップ。
赤黒2色。
ハンダ付け。
・絶縁キャップの着脱は何かに先をかませた状態で行うと簡単に行えます。
・分類:ワニ口クリップ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
線名札FD FM【100個入り】
0
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
【特長】
・表示物に合った大きさの札を選べます
・耐用年数が長いです
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクルに適用します
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
ステンレスキャッチクリップ C-1007
スプリング式のステンレス製キャッチクリップ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・スプリングの作用で締付け可能。
【用途】
・計測機器・工作機械・船舶。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
カムロックファスナー C-536
ワンタッチでロックと解除ができるファスナー。
【特長】
・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉。
・従来のファスナーのように回す必要なし。
・カムでロックしているので振動で緩むことがない。
・プラグを持って扉の開閉が行なえる(C-536-4)。
・プラグは奥まで確実に押す。
・材質 : ポリアセタール(POM)。
・付属品 : 止め輪 。
【用途】
・軽量の扉。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ニッケルメッキ
ワニ口クリップケーブル(3A)【5個入り】
3Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは3A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用クリップ : MJ-***(ミヤマ電器)※カタログ未掲載商品
・製品定格 : AC125V / 3A
もっと読むプッシュラッチ C-308
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠。
【特長】
・コンパクトな設計。
・樹脂製で操作も安全。
・製品質量 : 12g
・材質 : ベース板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部 / ポリカーボネート(PC)。
・表面仕上 : ベース板 / 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・配分電盤・計測機器。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D