レース ウェイ 支持 金具通販・販売特集
レース ウェイ 支持 金具の特集ページです。
端子台アクセサリ レール支え【1~10個入り】やステップキー(MVAC-SK)などレース ウェイ 支持 金具に関する商品を探せます。
端子台アクセサリ レール支え【1~10個入り】
【特長】
・レールを浮かせたり、取り付け角度を変えて、配線を容易にします。
・盤のコーナーや狭い取り付けスペースにも端子台の取り付けられるようになります。
【用途】
・盤内の配線を容易にする支持金具。
もっと読むニュースタットバー(傾き防止バー) OFシリーズ
0
【特長】
・ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
・傾き防止バーはφ4mmと曲げ易いφ3mmタイプがあります。
・接着タイプ(接着剤付)は接着剤をトーチランプ等で溶かし、ボックスに貼付けるタイプです。
・ノック付きタイプ(3分スタット無)は、断熱カバー付ボックス及びボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けられます。
【用途】
・壁鉄筋等へのボックス固定に使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ステンレス 豆ブロック 1車、2車
0
【仕様】
・ハイロジック,滑車,ステンレス,豆ブロック。
・材質:ステンレス
・質量(g):20
豆ブロック1車A型
0
材質はS314Aの、ベケット付豆ブロック1車A型。
サイズにより4タイプございます。
フラットスパンナー FLR
0
テンションの支持台です。セレーションのボルトを緩めれば最適な位置へ調整可能なタイプです。アイドラーボルトの長さも2種類用意しています。
- CAD:
- 2D