レーザー管理区域通販・販売特集
レーザー管理区域の特集ページです。
レーザ遮光シート L寸指定タイプやレーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプなどレーザー管理区域に関する商品を探せます。
レーザ遮光シート L寸指定タイプ
0
【新商品:レーザ遮光シート】山本光学(株)製(YLC-1plus)をフリー寸で販売。
■ レーザの散乱光から眼と身体を守ります。レーザ管理区域をわけるときなどに、プレートに貼りレーザ遮光板としてご使用ください。
■ 厚さ0.5mmの軟質性塩ビのためハサミやカッターでカットができます。自己粘着性があるため既設のガラス窓等に貼り付け可能です。平面だけではなく、曲面にも貼り付けることができます。
■取扱い説明書は下記をご覧ください。
LSSY5(山本光学(株)製YLC-1plus) もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
汎用エリアセンサ
・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。
・短い応答時間: 最短応答時間は1ms未満。
・安全性・信頼性:独立した二重回路出力制御方式を採用。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・光干渉性:配線同期技術を採用。
・簡単な取り付けと操作: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
4,610円~
一部当日出荷可能
超薄型エリアセンサ
・超薄型: 外形寸法は28×13mmとコンパクト。
・応答時間が短い: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付け: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D
アクリサンデーMR板
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読む遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
窓用の遮光・遮熱フィルム。
【特長】
・遮熱効果で冷房効率がアップ。
・太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑える。
・紫外線防止、目かくし効果に良好。
・水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシート。
【用途】
・工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
もっと読むLED面発光照明
◆特長
薄さ8㎜で、面全体で発光するLED面発光照明です。照度の均一性は、80%以上となります。簡易的な画像検査のバックライト照明にも最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D