レーザー減衰通販・販売特集
レーザー減衰の特集ページです。
固定減衰器(SMAタイプ)や減衰器(アッテネータ)などレーザー減衰に関する商品を探せます。
固定減衰器(SMAタイプ)
嵌合部がSMAコネクタ形状の固定減衰器です。プラグ、ジャックの各種組合せ、減衰量のバリエーションを豊富に取り揃えています。
【特長】
・各種減衰量のバリエーションが豊富:減衰量は、0~4dBまで0.5dBステップ、その他4~10dBまでは1dBステップ、その他12、13、14、15、20、26、30dBと細かくレベル調整できるよう、バリエーションを豊富に取り揃えています。
・SMAタイプ:嵌合部形状は、プラグとジャックの各種組合せがあり、外装にステンレスを使用した小型で堅牢な構造となっています。
・高整合・高信頼性:減衰素子の設計は分布定数回路・金属皮膜抵抗を使用しており、V.S.W.R.は別表の通り高整合です。
・温度・湿度・ガス等の環境に対して安定した特性を示します。
もっと読むアンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
0
標準サイズのアンプ内蔵型レーザセンサ。
【特長】
・LED光源タイプ並のローコスト
・透過型にレーザクラス1を採用
・耐環境性抜群
・レーザ光ならではの小スポット
・高速ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
13,750円~
一部当日出荷可能
レーザー距離計
0
【特長】
・アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測が可能です。
・バックライト付反転液晶ディスプレイを採用しています。
・全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプです。
レーザー距離計 GLM50-23G
0
【特長】
・視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)しています
・耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
・1.5mからのメーカー社内落下テストクリアしています
・防塵防水構造IP65です
・360度角度センサー搭載のレーザー距離計です
・あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能があります
・距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示します(シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス)
・内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです
・壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能です
【用途】
・距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定に
【材質】
・PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)
もっと読む電子整準 リアルグリーンレーザー
0
【特長】
・電子整準方式は磁気制動方式に比べ現場での振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
・明るい場所でも見やすく、低温時でも安定したラインを照射する、リアルグリーンレーザーダイオード採用。
・レーサーラインを固定して使用可能です。
・自動補正範囲外に傾けてもラインは点減しません。
・ライン固定後微調整は±3°まで可能。
・消費電力の高いグリーンレーザーでも安心して使用できる大容量3,100mAhのリチウムイオン電池を搭載。
もっと読むレーザー距離計 LD080PI
【特長】
・多種・多様な測定が可能傾斜センサー搭載!
・測定距離80m
・メモリー件数20件
・LCDバックライト付
・防じん・防滴保護等級IP54
・多機能エンドピース
・三脚取付け可能
【用途】
・距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積り等の計測に
もっと読むレーザー距離計 GLM150C
0
測定ポイントを画像で確認可能、屋外測定も簡単な大きく見やすいカラー液晶を搭載したデータ転送レーザー距離計です。
【特長】
・2.8インチのカラー500万画素デジタルビューファインダーを搭載。
・8倍ズーム(4段階)で測定ポイントを正確に設定可能。
・画面の保護には頑丈なドラゴントレイルガラスを採用。
・直観的操作が可能な測定モード選択画面(距離、連続測定、面積、容積・体積、間接・ピタゴラス、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、タイマー測定)。
・専用の無償アプリを使用することで測定結果をBluetoothでスマートフォンやタブレットPCに転送可能。
・測定ボタンは正面と側面の2か所、状況に応じてどちらでも使用可能。
・360°の角度センサー内蔵。
・ストッパーピン付きの測定基準点は4か所(本体前方端部、1/4インチねじ穴、本体後方端部、測定ピン後方端部)。
【仕様】
・測定可能距離:0.08~150m
・測定精度:±1.5mm
・メモリー件数:50件
・防塵・防水性能:IP54
・光源:レーザーダイオード 6335nm
・出力:1mW以下(クラス2)
・最小測定範囲:0.5mm(傾斜:0.1°)
・使用温度範囲:-10~45℃
・電源:単三型アルカリ乾電池×3
・三脚用ねじ穴:1/4インチ(6.35mm)
・寸法:142×64×28mm
・質量:210g(乾電池含む)
・標準付属品:ストラップ、キャリングバッグ、取扱説明書、テスト用電池
もっと読む