レーザー墨だし通販・販売特集
レーザー墨だしの特集ページです。
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)やレーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプなどレーザー墨だしに関する商品を探せます。
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
0
ラインは、垂直、鉛直、地塁、ドットになります。
(垂直、水平ライン)使用距離は、約10m(屋内モード)、約40m(屋外モード)。
連続使用時間は、約5時間になります。
重量は、1150gです。
通常価格(税別) :
72,300円~
一部当日出荷可能
マーキングレーザーレーザー色:赤
【特長】
・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
【用途】
・作業工程の位置決め。
もっと読むレーザマーカBOX
0
本製品はレーザマーカの遮光用BOXです。対応するレーザマーカを簡単に取り付けることができます。BOXの寸法や扉向きを始めとする豊富なオプションの中から最適な組み合わせをご選定し、ご利用頂けます。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
【特長】
・温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
・マグネット台座
・回転部3ヶ所(上下、左右、角度)
【用途】
・石こうボードや木材などの切断の際の目安として
もっと読むアクリサンデーMR板
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読む