レーザーポインター 測量通販・販売特集
レーザーポインター 測量の特集ページです。
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2Cや5~1600mレーザー距離計EA757ZA-66などレーザーポインター 測量に関する商品を探せます。
5~730m/×6 レーザー距離計
0
【特長】
・気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります
・軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます
・ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。また、単発測定時は、測定エラーの際も測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距します
・「近距離優先アルゴリズム」を搭載することで、レーザーが複数の目標物に当たった場合、最も近い距離を表示させます。アプローチショットでピンフラッグを狙う際に、手前にあるピンフラッグまでの距離測定が容易です
・多層膜コーティングを施した6倍のファインダーにより、明るくクリアな視界を実現しています。また、ロングアイレリーフ設計のため、眼鏡を掛けたままでも見やすくなっています
・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます
・雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります
・オートパワーオフ機能付
もっと読むグリーンレーザーポインター
0
【特長】
・照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります
・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています
【用途】
・プレゼンテーションなどに
【材質】
・真鍮
もっと読む縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)
0
【特長】
・赤色レーザーに比べて5倍明るい(当社比)グリーンレーザーを採用しました。
・ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。
・360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。
・水平・垂直・大矩(90°)の測定が可能です。
・振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。
・三脚はSTS-OLをご使用下さい。
【用途】
・建築、測量。
・屋内屋外の墨出作業全般
・内装工事
・軽天の設置
・板張りなど
もっと読む墨出シ名人ケータイ壁十文字
0
超小型ボディの高精度レーザーマーカー。
【特長】
・本体質量わずか140g、全体16cmの超小型ボディ。
・高性能に加えて、シンプルデザインを追求。
・耐衝撃が向上。
・心臓部であるジンバル機構(フローティング・ショックアブソーバー)搭載に成功。
・精密な構造をしっかり保護する。
・壁十文字(水平+鉛直タイプ)。
もっと読むレーザー墨出器用三脚
0
測量用品を取り付けて使用する三脚。
【特長】
・76952:2段昇降式で3mまで高さが出せます。
・三脚取付けネジはW5/8×11。
【用途】
・各現場でのレベル出しに。
もっと読む