レーザープロジェクタ通販・販売特集
レーザープロジェクタの特集ページです。
オートラインレーザー66RGや手動ユニット パナソニック レーザーマーカ接続タイプなどレーザープロジェクタに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
オートラインレーザー66RG
0
高輝度グリーンレーザー墨出器。
明るい場所でも見やすく低温時でも安定したラインを照射、リアルグリーンレーザーダイオードを採用。
レーザーラインを固定して使用可能です。
自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。
3WAY電源を採用しているので安心して使用可能です。
レーザー照射は、水平ライン、4方向たち、鉛直、地塁点になります。
もっと読むラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
【特長】
・温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
・マグネット台座
・回転部3ヶ所(上下、左右、角度)
【用途】
・石こうボードや木材などの切断の際の目安として
もっと読むグリーンマーキングレーザーレーザー色:緑
【特長】
・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
・赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
・墨を描けない場所などに便利です。
【用途】
・石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
オートラインレーザー46RG
0
高輝度グリーンレーザー墨出器。
明るい場所でも見やすく低温時でも安定したラインを照射、リアルグリーンレーザーダイオードを採用。
レーザーラインを固定して使用可能です。
自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。
3WAY電源を採用しているので安心して使用可能です。
レーザー照射は、水平ライン、2方向たち、鉛直、地塁点になります。
もっと読むフロアレーザー緑
0
【特長】
・90°と45°のラインを照射できます。
・下方向にレーザーを照射します。
【用途】
・床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして。
・壁のタイル貼りのガイドラインとして。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
もっと読むレーザーポインター
0
【特長】
・UC-WRX5は防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。
マーキングレーザーレーザー色:赤
【特長】
・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
【用途】
・作業工程の位置決め。
もっと読むミントグリーンレーザー901
0
【特長】
・ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです
・ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です
・従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています
・キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です
・操作パネル上で電池残量を3段階表示します
・電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です
・360°全周微調整が可能です
【用途】
・間仕切などの位置決めに
・天井の通り芯出しに
・機械設置などの位置決めに
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・台座:アルミ
・レーザー墨出し器本体
もっと読む