精密切断砥石 テクニカットシリーズ特殊鋼材【20個入り】
0
WAテクニカットは、熱処理後の試料切断などに使用。特殊鋼材の切断に適してます。
【特長】
・精密切断砥石
・DISCOのレジノイド砥石並びにラバー砥石は、砥粒・結合材・気孔の砥石三要素を制御することにより強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇り、優れた切削力を発揮します
・お客さまの色々なご要望にお応えできる一般・高精度切断砥石に加え、特にニーズの高い仕様を規格化し、お求めやすくしたスタンダードシリーズや、紙のように薄く、ダイヤモンドのようによく切れる厚さ0.03mm、公差±0.002mmの超極薄切断砥石を開発
【用途】
・熱処理後の試料切断に特化。金属・非金属の切断加工に最適です
もっと読む