レジェトレックス通販・販売特集
レジェトレックスの特集ページです。
レジェトレックス 03864201やコンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)などレジェトレックスに関する商品を探せます。
レジェトレックス 03864201
0
【メーカー】
・日東電工
【備考】
・防振・制振材(粘着剤付)
・スピーカーの音響処理や車のビビリ音対策に
・出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)
・貼るだけで、制震効果があり、雨だれ音軽減対策になります。
もっと読むコンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
【特長】
重量感のあるコンビネーションスパナです。
早回し用にスパナ、本締め作業用にメガネレンチをお使いいただけます。
仕上げ面は肌触りが良くコストパフォーマンスに優れています。
【用途】
ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。
もっと読む新型スパナ
【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
もっと読むラチェットめがねレンチ
【特長】
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
通常価格(税別) :
1,930円~
一部当日出荷可能
薄型スパナ DSTO
【特長】
・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
・薄形ナットや調整ボルトに最適
SRT・SRTB ラチェット
耐摩耗性に優れ、歯先に高周波焼入れを施したラチェットです。
【特長】
・軸に取付便利な片ボス式とコスト重視のベター形状あります。
・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能です。
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンブルな機構です。
・KHKラチェット及びラチェット爪は、歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
【用途】
・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に便利。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,785円~
一部当日出荷可能
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するレンチ。
【特長】
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えている。
・めがね側口径部はパワーフィット形状を採用。
・応力の集中を防ぎボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、確実な締め付け・緩め作業が可能。
・スパナ側ヘッド部はKTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
・幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
・柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れるI型断面形状。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
もっと読むプレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
【用途】
・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
もっと読む通常価格(税別) :
18,899円~
一部当日出荷可能
両口スパナ KTC(京都機械工具)
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
・KTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現するI字断面形状。
・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに最適。
もっと読むモンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
【特長】
・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
【用途】
エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
もっと読む通常価格(税別) :
29,899円~
一部当日出荷可能