レシプロソー替刃 マキタ通販・販売特集
レシプロソー替刃 マキタの特集ページです。
マルノコ盤 2711やジグソー 小型レシプロソー用ブレード 木材用(プラスチック可)などレシプロソー替刃 マキタに関する商品を探せます。
マルノコ盤 2711
0
【特長】
・スライドテーブル付
・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~21mm迄)
・二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます
・カーボンブラシの呼び番号154
もっと読むチップソー切断機 LC1200
0
【特長】
・振動吸収装置で美しい切断面、刃物寿命アップ
・軟鋼材用チップソー付
【用途】
・アングル、チャンネル、ライニング鋼管、 ガス管、丸棒など
もっと読むスライドマルノコ LS0814FL
0
【特長】
・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度。
・高精度&コンパクト。
・作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
・サイクロン式ダストボックス採用:集じん力が持続します。
・傾斜角度微調整:精度の高い突き合わせが行えます
もっと読むスライドマルノコ LS0611FL
0
【特長】
・刃物径165mmで215mm幅(高さ40mm)を一発切断!。
・小型・軽量:素早く現場に持ち運びできる!。
・軽いスライド感&高精度:リニアボールベアリング内蔵。
・笠木材45°切断可能。
・軽量&コンパクトボディながら高精度!
もっと読むパイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)
0
【特長】
・のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。
・柄部分はピストル型のハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。
・刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。
・木材切断でもヨコ挽きはもちろん、タテ挽き、ナナメ挽きもできるので非常に便利です。
・ワンタッチ替刃式の為、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。
【用途】
・塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。
もっと読む