DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズ
0
スクリューレスでより線を簡単結線できる、省スペースなスプリング式DINレールマウント端子台。
【特長】
・単線・フェルール付電線は差し込むだけのプッシュイン結線可能。
・0.08mm2~4mm2の弱電、電源、信号線の接続を柔軟かつスピーディーに実現。
・高信頼性と高密度実装を可能にする画期的な結線システム。
・ベースになるキャリア端子台と、これに直接差し込めるコネクタを基本に構成。
・コネクタとキャリア端子台の電線接続部にはネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用。
・圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続を実現。コネクタへの電線接続を省力化。
【用途】
・複数の電線を一度に着脱したい場合。
・端子台の中継と、コネクタの着脱機能を混在して使用したい場合。
もっと読む