マルチポジションリング照明(拡散光) IMAR-Dシリーズ
0
高さを変えれば、活撮自在。
【特長】
・照射距離を変えることで幅広い用途に対応可能
・これ1台でハイアングルからローアングルまで、細かいポジションからの照射で外観検査・印字検査・欠陥検査が可能
・どのポジションからの照射でも照射エリアに中抜けが発生しない万能リング照明
・拡散照明でありながら高速検査や高倍率検査に対応できる高照度化を実現
・サイズは外径Ф55mm、Ф80mm、Ф110mm、Ф130mm、Ф200mmの5機種
・発光色は白・赤・青をラインアップ
もっと読む