リレー チャタリング防止通販・販売特集
リレー チャタリング防止の特集ページです。
ハイブリッド・パワーリレー G9Hやパワーリレー G7Lなどリレー チャタリング防止に関する商品を探せます。
ハイブリッド・パワーリレー G9H
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が10A、1000万回開閉を実現。
【特長】
・閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉
・チャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1000万回と高耐久性
・通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、発熱や周囲温度の影響ほとんどなし
・LED動作表示灯により動作確認が容易
・内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止
・形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ
【用途】
・有接点リレーと無接点リレーの良いところだけを組み合せたもので半導体素子の特長を生かせる用途に最適
もっと読む通常価格(税別) :
2,460円~
一部当日出荷可能
パワーリレー G7L
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
・AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
・絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。
・標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
・接点間隔3mmの安全設計。
【用途】
・FA装置、非FA装置で広く使える。
もっと読む通常価格(税別) :
1,096円~
一部当日出荷可能
逆転防止リレー APR-S
0
電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。
【特長】
・誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。
・電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。
・結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。
・小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。
・電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、使用可能。
【用途】
・つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。
・配線変えを何回も行うところの機器に。
もっと読む高容量・高電圧パワーリレー G7J
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
【特長】
・高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません
・コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア
・絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用
・標準品にてUL、CSA規格認定形
・接点ギャップ3mm以上(両側)
【用途】
・パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用
・電動工具および各種モータの開閉制御用
・複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用
・包装機、食品加工機器のパワー制御用
・インバータ電源制御用
もっと読む通常価格(税別) :
2,360円~
一部当日出荷可能
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
【特長】
・入力モジュール・出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え
・形P7TF I/Oターミナルに使用可能
・形G7T I/Oリレーとの混載も可能
・動作表示灯によりSSRの動作確認が可能
・UL、CSA規格取得品もシリーズ化(-USタイプ)
【用途】
・リレー開閉回数の多い箇所に使用され、動作速度が速い
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
【特長】
・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
・UL、CSA、EN(VED認定)規格取得(-VDタイプ)
・形MY(2極タイプ)と同一サイズのソケットを使用可能(ただし、形G3F/G3FDの極数:1極タイプのみ)
・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)
もっと読む通常価格(税別) :
2,623円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
小形パワーリレー MK
ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー。
【特長】
・ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一
・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
・機械的500万回以上の高耐久性
・基準形、ケース入り形、特殊接点仕様、ツイン接点形、2巻線ラッチング形など豊富な品揃え
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器、電気、水道、ガスなどの制御システムに
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
もっと読む小形パワーリレー MK-S
0
MK(スーパーMK)をリニューアル。ラッチングレバータイプもシリーズ追加。
【特長】
・形MK(スーパーMK)と取りつけ、内部配線は同一
・内蔵のメカニカルインジケータにより、接点の動作状態を確認可能
・ラッチングレバータイプは、2つのモードで回路チェックが可能
・ラッチングレバータイプには、ネームプレートを装備
・UL、IEC(TÜV認定)規格取得
もっと読むソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
【特長】
・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一
・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている
・動作表示灯により動作の確認が可能
・安全のための保護カバー付
・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得
・EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に
もっと読む通常価格(税別) :
2,528円~
一部当日出荷可能