リューター 研磨 ビット通販・販売特集
リューター 研磨 ビットの特集ページです。
リューター 研磨材入りナイロンブラシ【3~5個入り】やリューター 軸付砥石【5個入り】などリューター 研磨 ビットに関する商品を探せます。
リューター 軸付砥石【5個入り】
【特長】
・材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石
【用途】
・高速度鋼、合金工具鋼、炭素鋼(焼入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削・研磨に
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)【10個入り】
【特長】
・特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています
・従来のゴム砥石に比べて目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です
【用途】
・合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用
もっと読む通常価格(税別) :
2,860円~
一部当日出荷可能
リューター ゴールドII
0
コンパクト設計に秘めたハイテク、ハイパワー、ハイクォリティ。作業性の大幅アップを実現します。
【特長】
・コンパクトなボディーで0.0333N・m(270g-cm)の高トルクタイプ
・ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます
・持ち運びに便利なキャリングハンドル付
・4,000~38,000 minの-1乗(rpm)の範囲で変速できます
・正転・逆転が可能です
・フットスイッチ(オプション)が使えます
もっと読むリューター スパイラルブラシ
0
【特長】
・円筒ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れる。
【用途】
・金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
もっと読むリューター スポンジサンダー【2個入り】
0
【特長】
・抜群の研磨力です。
・強力な繊細で長寿命です。
・オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
・材料を削らず表面だけを仕上げます。
・柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
【用途】
・酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに。
もっと読む97mm 刃物研磨機
0
【商品仕様】
・電源…AC100V
・電流…高速:1.0A、低速:0.7A
・消費電力…高速:100W、低速:70W
・回転数…高速:3500rpm、低速:2800rpm
・定格使用時間…約15分(モーター温度130℃で自動停止)
・研削砥石…
ダイヤモンド粒度:#400
サイズ:直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・コード長…2m
・サイズ…180×170×140(H)mm
・重量…約1.8kg(コード、砥石を含む)
・付属品…ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個
アウターフランジ用六角レンチ×1本
インナーフランジ用レンチ×1本
防塵マスク×5枚
・JAN:4518340445437
もっと読む通常価格(税別) :
22,980円
一部当日出荷可能
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
0
【特長】
・バリも少なく、真円に近い穴があきます
・ドリルをチャックに設定して差し込むだけで、簡単に研磨できます
・シンニング研磨ができます
・面取り研磨ができます
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・ハイス網ドリルをローソク形状に研磨できます
・ハイス網ローソク形状ドリルを再研磨できます
もっと読むスピン ねじ式フラップホイール用六角ビット軸
0
スピン ねじ式フラップホイール用の六角ビット軸です。
【特長】
・六角ビット軸をチャックに取り付けたままスピン ねじ式フラップホイールを作業内容などに応じて取り替えられます。
・ねじ式なのでフラップホイールを簡単に着脱できます。
【仕様】
・軸長:40mm
・軸径:6.35mm
・ねじサイズ・ピッチ:W1/4 20山
【取付工具】
・ストレートグラインダー(エア、電気)フレキシブルシャフト
・充電式インパクトドライバー(六角軸)
もっと読む