17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

リモートスイッチ通販・販売特集

リモートスイッチの特集ページです。 一般用基本スイッチ Zやイオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズなどリモートスイッチに関する商品を探せます。

  • 一般用基本スイッチ Z
  • イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 シリアル伝送キット EX120・123・124対応
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WL
  • パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ
  • W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ
  • Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ
  • ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
  • 5ポートソレノイドバルブ EX260対応 SY3000・5000・7000 マニホールド
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ