リモコン センサー通販・販売特集
リモコン センサーの特集ページです。
ピッキングスイッチやリモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニットなどリモコン センサーに関する商品を探せます。
ピッキングスイッチ
0
【特長】
・パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。
・小型サイズ(幅90mm)なので、小型部品用の短寸棚にも設置できます。
・コネクタ付ケーブル、磁気式(ホール素子)の非接触スイッチを採用し、簡単施工と自在なスイッチ操作(前後・左右・下方向)を実現。
・アドレス設定リモコンによるアドレス設定・確認やランプ色[緑(初期状態)、赤、青、2段階表示]の選択が可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
リモコンブレーカ CL型・CLF型・CLE型(瞬時励磁式)用操作機器 センサ連動ユニット
0
EEスイッチなど各種センサで開閉する場合に使用。
【特長】
・外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用。
(リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。)
■機能(消費電流3mA)。
・外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサなどの接点信号)でリモコンブレーカを入、切できる。
・リモコンスイッチも併用して使える。
【用途】
・1.EEスイッチ利用による屋外照明制御。
・2.EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる照明制御。
もっと読むリモコンライティング
0
【特長】
・天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です
・3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます
・リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます
・リモコン付属(動作距離 約5m)
・レール上を自由に移動でき、工事不要で取付が簡単です
【用途】
・屋内照明用
もっと読むシグナルスイッチ2(FW-SS)
0
「シグナルスイッチ2」はトラブル発生等を音や光、振動などで確実に伝える工場用無線機器です。
機械や各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯等やポータブル受信機に通知できます。
【特長】
・シグナルスイッチ2は無線のため、ケーブル敷設が不要。生産現場の情報を事務所で受取りたい場合、有線と比較して、敷設費用など大幅なコストダウンができます。
・工場内を移動するフォークリフトの呼び出し、AGVの状況確認等にも利用できます。
・接点は8点あり、同時に複数の情報を受信することができます。
・ポータブル受信機やアンドンなどにつなぐことで、現場の状態を、その場で把握することができます。
・ご使用状況に合わせて、送信機、受信機、ポータブル受信機を、様々に組合わせる事が可能です。
・送信機のID番号で識別するため、同じ建物内で複数のグループを作って使用しても違うグループと電波が混信することはありません。
もっと読むAC壁掛け扇風機 人感センサー
0
【特長】
・人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます
・羽根に静電気防止加工を施しています
・下向き角度60°まで対応可能です
・エコモードで電気代を最大40%節約できます
・便利なフルリモコン付きです
・空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです
【用途】
・事務所や作業場の換気対策に
もっと読む赤外線センサー XMS
0
マグナロックに直結できる専用赤外線センサー。
【特長】
・感知する範囲をさまざまに設定できます(左下図)。
・感知範囲:前後20度、左右最大90度、距離最大6m。
・モニターLED付き。
・屋内専用。
・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できる。
【用途】
・マグナロックとの組み合わせ。
もっと読むセンサコントローラ S3D2
0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵。
【特長】
・2入力のコントローラとしても最適
・レベル制御に便利なフリップフロップ機能タイプ(形S3D2-BK)、電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意
・センサ用電源は余裕の200mA
・幅30mmの超スリムボディ
・タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
10,899円~
一部当日出荷可能