17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

リボンケーブル用コネクタ通販・販売特集

  • MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
  • 2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
  • MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
  • MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
  • Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)
  • 3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
  • リボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
  • e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
  • 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
  • XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)

リボンケーブル用コネクタの特集ページです。 MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】や2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズなどリボンケーブル用コネクタに関する商品を探せます。