17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

リボンケーブル通販・販売特集

リボンケーブルの特集ページです。 300V UL規格 カラースダレタイプやMILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプなどリボンケーブルに関する商品を探せます。

  • 300V UL規格 カラースダレタイプ
  • MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
  • MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
  • スダレ形オキフレックス
  • XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
  • リボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

リボンケーブルに関連する通販・販売特集