リベット ワッシャー通販・販売特集
リベット ワッシャーの特集ページです。
シム&スペーサー シムプレートや丸ワッシャー 特寸 ステンレス【1~1,000個入り】などリベット ワッシャーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
丸ワッシャー 特寸 ステンレス【1~1,000個入り】
【ミスミでコストダウン】
一定量をまとめ買いすることで割引になる商品があり(スライド割引)、通常価格に比べ、1個当たり最大90%割引価格でご購入いただけます。詳細は型番リストからご確認ください。
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
最も一般的なタイプのリベット。
【特長】
・材質:リベットボディ/ステンレス(オーステナイト系)、マンドレル/ステンレス
・頭部の形状:丸頭
・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。
・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。
【用途】
・様々な部位にて使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
カレイナット【1~500個入り】
圧入方式で薄板や溶接不向きな母材にナットを取り付ける。
【特長】
・首下のナール部により、高い取付強度が得られるプレスナット。
・ナットの首下部分は独自の形状(ナール、溝部)をしており高い取付強度が得られる。
・溶接ナット等のスパッタ処理、防錆処理等の後処理が不要。
・硬度が低いステンレス母材(Hv160以下)に圧入取り付けが出来る製品。
【用途】
・医療機器に多く採用、自動車にも使用されている。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
薄平リベット【1~5,000個入り】
【材質】アルミニウム/ステンレス/鉄/黄銅/銅。
【表面処理】なし/クロメートメッキ/ユニクロメッキ/三価ホワイト/生地。
- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
シムリング【1~30個入り】
定型シムリング(10枚入)の材質:ステンレスが最短当日出荷可能となりました。(※板厚0.15を除く)
【特徴】
外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。30個パック品がより安価にお選びいただけます。
【関連商品】
①内外径の精度が高いものをご希望の方は
こちら②割りタイプのシムをご希望の方は
こちら③厚み1㎜以上をご希望の方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D