リフター 手動式通販・販売特集
リフター 手動式の特集ページです。
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)や電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックなどリフター 手動式に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0
次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。
【特長】
・過負荷防止装置付。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
0
【特長】
・走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました
・簡単わかりやすい操作ハンドルです
・バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動式リフトテーブルキャデ
作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
・しっかり安定、きっちり搬送。
・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
0
安全性と環境性を備え、重量物も運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がり装置付(PL-H350-15は除く)。
・全機種キャスターカバーを標準装備。
・強力な足踏みパーキングブレーキ付。
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
・大型透明ガードパネル採用し、より安全性を確保。
・さらに、PET材を使用し、環境にも配慮しました。
・スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを採用。
・環境に配慮した無鉛塗装。
・小型、軽量だから小回り抜群。
【用途】
・荷物の昇降、運搬が可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動式パワーリフター エコノミータイプ
0
コストを重視した設計で、基本機能を追求した移動式リフター。
【特長】
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。
・透明ガードパネル採用。
・早揚がり装置内蔵。(一定の荷重を超えると通常スピードに自動切り替え)
・スプロケットカバー付。
・ポンプペダル標準装備。
【用途】
・荷物の昇降、運搬が可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
【特長】
・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能です。
・下降にはレバー式を採用し、手を離せば止まる安全設計です。
・レバーを握れば下降し、レバーを戻せば停止します。
【用途】
・棚 への供給、引取りなどに。
・プレス金型の段取り替えに。
もっと読むエアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ
0
【特長】
・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下降させます
・搬送ライン中のローラーやホイルを上下し、方向転換や中間停止させる搬送ユニットです
・搬送作業、荷役作業の安全性を高めるとともに、設備の合理化やコストダウン、設計の簡素化を計れます
・削り出しのホイールを使用しています
・Φ57.2、ピッチ100のローラに組み付け可能です
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフター。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えている。
【特長】
・油圧シリンダー。
・ブレーキ付自在キャスター。
・フットペダル式。
・過負荷防止装置付。
・早送り装置付(約20%の荷重で切り替わる)。
・早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになる。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけた。
・緊急時に手を放すだけで、下降が停止。
・急降下防止バルブ付。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
コゾウリフター(足踏み油圧式)
0
【特長】
・幅広い用途に使えるスタンダードタイプです
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です(BEA-H200タイプ以外)
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです
・過負荷防止バルブ付です
【用途】
・荷物の昇降や運搬
もっと読む手動ユニット 昇降タイプ
上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです
新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラメトリックユニット版手動ユニットは、
本ページ商品より性能はそのままに
最大8,830円お得になった商品です。
どなたでも簡単に選定できるサイトを構築しており、完成イメージを見ながら寸法・オプションを選択するだけで選定が完結します。
■新商品はこちらお安くなった新商品 購入ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D