リターンフィルタ通販・販売特集
リターンフィルタの特集ページです。
工業用フィルタ FGAシリーズやパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズなどリターンフィルタに関する商品を探せます。
工業用フィルタ FGAシリーズ
0
【特長】
・"ろ過条件"に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します
・構造がたて型ですので、"ろ液"の損失がわずかで済みます
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です
・気体での使用の場合は、第2種圧力容器適用の特注品扱いになります(内容積40L未満は除く)
もっと読むパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,365円~
一部当日出荷可能
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-B~AC40D-B
0
視認性、耐環境性向上したFRLユニット。
【特長】
・視認性、耐環境性向上
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・360°目視確認可能
・外部環境からケースを保護し、安全性向上
・作業性向上
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
・メンテナンススペース削減
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
6,842円~
一部当日出荷可能
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A
省エネレギュレータ エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
7,175円~
一部当日出荷可能
ラインフィルタ T型上抜き UL
0
【特長】
・最もスタンダードなT型接続の低圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。
もっと読む工業用フィルタ FGCシリーズ
0
【特長】
・"ろ過条件"に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します
・構造がたて型ですので、"ろ液"の損失がわずかで済みます
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です
・本フィルタは、高圧ガス保安法の適用品ではありません
もっと読むエアフィルタ AF10-A~AF60-A
省エネレギュレータ エアフィルタ AF10-A~AF60-A。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,789円~
一部当日出荷可能