リオン 騒音測定器通販・販売特集
リオン 騒音測定器の特集ページです。
普通騒音計 NL-43シリーズや騒音計キャリブレーター MT-326などリオン 騒音測定器に関する商品を探せます。
普通騒音計 NL-43シリーズ
0
【特長】
・LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます
・直観的かつ分かりやすいユーザーインターフェースを備え、使いやすさを追求しました
・世界中どこからでもアクセスすることが出来るため、オフィスにいながら遠隔地の騒音モニタリングが可能
騒音計キャリブレーター MT-326
0
簡単に騒音計の校正が可能なキャリブレータ―。
【特長】
・IEC942クラス2に準拠。
・校正ポイントは94dBと114dBの2ポイント。
・1インチ、1/2インチ口径のマイクロフォンへ接続可能。
【用途】
・騒音計の校正に。
もっと読むデジタル騒音計 最高値ホールド機能付
【特長】
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です
・3段階の測定レンジで使用できます
・コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・細かい設定は不要で操作が簡単です
・クッション付ケースでデジタル騒音計をしっかりと保護する
【用途】
・道路、建設現場、工場などの騒音の確認に
もっと読むSDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD
0
SDスロット搭載したデータロガ騒音計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能
・騒音のA/C特性、FAST/SLOW測定に対応
・測定値のデータホールド、最大値/最小値表示が可能
【用途】
・環境や工事現場の騒音測定に
・モーター音等の騒音測定に
・ブザー音等の検品に
もっと読むデジタル騒音計
0
【特長】
・音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。
・周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。
・ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。
・電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
・「アナログ表示」と「デジタル表示」の2種類に対応。変化量が瞬時に認識できる「アナログ表示」(バーグラフ)と測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」の2種類に対応。
【用途】
・工場等の騒音管理などに。
・工事現場などでの騒音管理に。
・その他騒音チェック全般に。
【材質】
・ABS樹脂
もっと読むデジタル騒音計 KG-70
0
・バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
・周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性)
・時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW)
・最大値・最小値測定機能付き。
マルチ環境測定器 LM-8102
騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器。
【特長】
・風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計
・K型熱電対センサ用端子付
・高精度・高応答性の湿度計
・MAX/MINホールド機能付
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
・機械設備等の騒音測定に
もっと読む騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
0
【特徴】●デジタル表示とバーグラフ表示を同時表示する騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小値測定モード(最小値の表示が更新していきます)で騒音の最大値と最小値を確認できます。●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。【用途】●騒音測定に。
騒音計 SD-2200(定番モデル)
0
【特徴】●小型・軽量で簡単操作の騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小値測定モード(最小値の表示が更新していきます)で騒音の最大値と最小値を確認できます。●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。【用途】●騒音測定に。
デジタル騒音計 A/C特性
0
【特長】
・必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単です。
・携帯サイズで作業性が良く、持ち運びが容易です。
・電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載しています。
・周囲の明るさを検知して自動で点灯、消灯するバックライトを搭載しています。
【用途】
・工場、建築現場での騒音測定。
もっと読む