ラビリンスシール通販・販売特集
ラビリンスシールの特集ページです。
リングシール Lタイプ V-Lや深溝玉軸受 両シールド形などラビリンスシールに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
標準オイルシール TC型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合の外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油用でダストがある場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オイルシール U型 基本型式 UE型
回転用として各種機械に外周がゴムのオイルシール。
【特長】
・回転軸用のオイルシール。
・外周がゴムで出来ている。
・外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用。
・圧力の使用限界目安が0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質に。
・ちりよけが付いているので、外部より塵や埃がある場合に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
オイルシール A型 基本型式 AD型
基本形状の回転軸用の標準オイルシール。
【特長】
・外周はゴム製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質の箇所に最適。
・ちりよけが付いていないので、シール対象が一方向の場合に。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
自動調心ころ軸受(二列)
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受。
【特長】
・外輪軌道面の中心が軸受中心に一致。自動調心性がある
・ハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用可能
【用途】
・軸とハウジングの芯出しが困難な部位
・軸がたわみやすい伝動軸など
・大きなアキシアル荷重が掛かる場合
・鉄鋼設備、製紙機械、鉱山機械など
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を受ける用途に最適
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
標準オイルシール VC型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・グリースやダストのシールに使用する。S型オイルシールと組み合せて、使用することも可能。
・外周がゴムタイプ。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきま漏れ防止。
・外部からほこりや土砂の侵入を防止する。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・グリース、又はダストのシール。(圧力のかかる所には使用不可)
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)【1~10個入り】
断面がO形(円形)の環状パッキン、Oリング。
【特長】
・材料は独自の配合設計。JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている
・一貫した品質管理体制(配合・混練の段階からNOKで実施)
・充実した試験設備に基づく評価・解析力
【用途】
・使用用途は固定用と運動用
・溝に装着し適度に圧縮させて油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用可能
・自動車を始めとして、建機、農機、一般産業機械業界などに長年の採用実績
もっと読む