ラックナット通販・販売特集
ラックナットの特集ページです。
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス・スチール【1~3,000個入り】や治具用ヒンジユニット 縦型などラックナットに関する商品を探せます。
ポップナットスタンダードナット アルミ
片側締結でワークにナットを取り付ける標準的なポップナット。
【特長】
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・初めて使用される方でも簡単に取り扱うことができる。
・表面処理後でも取り付けができ、ワークを傷めないため、製品組み立て最終工程での取り付けが可能。
・スピーディーな片側締結による工数削減で、溶接ナット等の従来工法からトータルコストダウンを実現。
【用途】
・最も汎用性の高いナットで、カーポート、サーバーラック等のあらゆる一般製品に活用可能。
・ワークがアルミに使われ、住宅用門扉やサッシなどが代表的。
もっと読む