ラチェットストッパー通販・販売特集
ラチェットストッパーの特集ページです。
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)や鉄カンラッチなどラチェットストッパーに関する商品を探せます。
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
0
驚きの95g、電路支持金具の取付け作業に最適なラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(8・10・12・13mm)使用可能。
・本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現。
・アルミソケット部強度を補う6角サーフェイスタイプ。
・2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動。
【用途】
・各種ラックの取付け作業に最適。
・配管バンド・電路支持金具の脱着にも最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
鉄カンラッチ
0
管材屋さん向けロング4サイズ板ラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(10、12、13、14mm)使用可能。
・軽量化と握りやすさを追及して、本体に強化プラスチックを使用。
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動。
・本体プレート部にセーフティコード用穴φ3.5(直径3.5mm)付きです。
【用途】
・各種ラックの取付け作業に最適。
・配管バンド、電路支持金具の脱着にも。
もっと読むツールキャビンセット TCA470
0
内容充実の56点ツールセット。
【特長】
・天板スライドタイプで、収納・移動・作業性に優れている。引出し3段。
・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれる専用カーボン調トレー採用。
【用途】
・オートメカニック用。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
もっと読むレースウェイ用ソケット付ラクラッチ
0
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです。
【特長】
・ソケット部はロングサイズ。1丁で4サイズ(8/10/12/13mm)
・本体プレートは、強度と耐久性の高いステンレスプレートを採用
・軽量化と握りやすさを追求して、中プレートには強化プラスチックを使用
・セーフティコード用のΦ3.5mm(直径3.5mm)穴があり、ギア数は18(20度送り)
・別売りのマルチソケットを装着することで、さらに用途が広がる
【用途】
・各種ラックの取付け作業に最適
・レースウェイダクトD1の取り付けにも使用可能
もっと読む両スライドラッチ(本体) PRW-5W
0
使用目的に合わせて、スライドソケットが選べる板ラチェットレンチ本体。
【特長】
・本体の10×17mmソケット部はスライド式。
・ソケット部の反対側にはスライドソケットを装着可能。
・用途に合わせて各種スライドソケットと組み合わせ自由。
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動。
【用途】
・各種ラックや配管バンドの取付け作業に最適。
・レースウェイダクトD1、D2の取り付けにも。
もっと読むワークキャビンセット TCA480
0
内容充実の56点ツールセット。
【特長】
・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用
・引出し2段、 下段1段
【用途】
・オートメカニック用
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
もっと読むナットツイスターセット(差込角12.7mm)
0
【特長】
・特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト・ナットにもガッチリと喰いつき、簡単に取り外すことができる取り外し専用ソケットです。
・破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS
0
【特長】
・72枚歯に対して2つのセグメントカムにより歯数144枚相当を実現しました。
・ヘッド部は180°自在に角度を調節可能でロック機構付です。
・ソケットの着脱が容易で、作業時は外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
もっと読む通常価格(税別) :
4,180円~
一部当日出荷可能