ラジアルベアリング通販・販売特集
ラジアルベアリングの特集ページです。
深溝玉軸受や深溝玉軸受 両シールド形などラジアルベアリングに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
【特長】
・小径サイズが揃っている
・高速回転に適している
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受。
【特長】
・外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能
・内輪を用いずに軸を直接軌道面にしてコンパクト設計が可能
・外輪は針状ころと保持器が分離しない構造
・剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは不要
【用途】
・重荷重、高速、自動車用ギアボックスなど
・鉄鋼設備、鉱山・建機、工作機械
もっと読む- CAD:
- 3D