ヨウ化カリウム通販・販売特集
ヨウ化カリウムの特集ページです。
ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分やレインウェアレインクルードットコム などヨウ化カリウムに関する商品を探せます。
高性能セメント
0
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ
【特長】
・セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
・コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
【用途】
・ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等
もっと読む防水セメント(グレー・ホワイト)
0
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できる 防水セメント。
【特長】
・撥水剤の配合により、インスタントセメントと同じ要領で施工するだけで、すばらしい防水性を発揮します。
・標準水量・・・1kgに対して水約200cc。
【用途】
・浴室、洗面所、台所、屋上、ベランダ等、透水しては困る場所や湿気の多い場所の防水層形成に使用下さい。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
おんどとり LAN
0
【特長】
・スマホ・タブレットでデータチェック可能。
・温度2チャンネルの記録が行えるデータロガーです。8000データ×2チャンネルの測定値を記録でき、60分間隔で測定を記録した場合、約1年間の連続測定・記録が可能です。
・無線LAN機能を搭載し、記録データを自動的に無料クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信します。自動送信されたデータは、スマートフォン・タブレット・パソコンでどこからでも確認できます。
・スマートフォン・タブレットに専用アプリケーションをインストールすると、記録データの吸い上げや設定の変更を行うことができます。画面上でのモニタリングやグラフ表示も可能です。
・別売のUSBケーブルで直接パソコンに接続してデータを吸い上げ、設定をすることができます。
もっと読むレインウェア雨職人
【特長】
・外部からの雨水を防ぐ防水性と内部の水蒸気を通し蒸れを防ぐ透湿性という、相反する機能を兼ね備えた高機能素材です。
【用途】
・雨天時の野外作業に。